Publique sus productos
Fabric roof Lamaxa L50 Tex
Fabric roof Lamaxa L50 Tex

    Fabric roof Lamaxa L50 Tex

    Traducido por Google,
    El sistema de techo de lamas Lamaxa L50 Tex es un techo esbelto, independiente o adosado a la pared, con una lona parasol móvil. Es compatible con lamas L50.

    Protector

    El sombreado se puede regular a lo largo del recorrido del producto de techo y se evitan huecos de luz laterales gracias al sistema de guía secudrive® de eficacia probada.

    Elegante

    Sistema de protección solar inteligente que llama la atención: el sistema de techo de lamas Lamaxa con tela impresiona por su elegante diseño. La amplia gama de colores de estructura y tela convierte esta combinación en un elemento de diseño funcional.

    Conjunto

    Estilo con variedad: la combinación de diferentes sistemas de techo, como el L50 Tex con tela y el L50 con lamas, genera distintos efectos de iluminación y crea una atmósfera variada y personalizada. El espacio se puede utilizar de forma más versátil.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:

      Order width mx4500 mm
      Order length mx6000 mm
      Order height mx2800 mm

      Keyfacts:

      • Available as pure sun shading system 
      • Broad range of fabric and frame colours
      • The L50 Tex fabric roof can be combined with the L50 Lamaxa slat roof 
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFabric-roof-Lamaxa-L50-Tex
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de productosTerrace and garden
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)4500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds