Publique sus productos
Front-mounted external venetian blind R6
Front-mounted external venetian blind R6
Front-mounted external venetian blind R6
Front-mounted external venetian blind R6
Front-mounted external venetian blind R6

    Front-mounted external venetian blind R6

    Traducido por Google,
    Las persianas venecianas exteriores de montaje frontal R6 son un sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas que proporcionan protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual, con vista al exterior ajustable. El sistema es estable y compacto, y cuenta con un cajón de aluminio extruido. El conjunto de lamas se aloja en un cajón de aluminio ubicado delante de la ventana.

    Ajustable de forma flexible

    Opaco desde el exterior pero con vista hacia el exterior desde el interior: el sistema de protección solar exterior compuesto por lamas horizontales conectadas combina protección térmica, control del deslumbramiento y privacidad visual con una vista hacia el exterior ajustable.

    Universal

    Ideal para edificios nuevos, reformas y renovaciones: instalado delante de la ventana, este sistema se adapta a cualquier diseño de edificio: empotrado discretamente en yeso o con una caja visible como elemento de diseño.

    Ahorra espacio

    Ideal para alturas de ventanas y puertas convencionales en edificios residenciales: la caja con almacenamiento especial del conjunto de lamas garantiza un alojamiento compacto del conjunto de persianas venecianas exteriores delante de la ventana y aporta la mayor cantidad de luz posible a la estancia.

    Preensamblado

    Sistemas de montaje frontal en diseño compacto: la caja con el conjunto de láminas ya premontado se coloca sobre los rieles guía y se monta delante de la ventana como una sola unidad.

    Apariencia uniforme

    Combinaciones entre sistemas: Los modelos frontales de persianas venecianas exteriores, persianas enrollables y toldos cuentan con cajas de aspecto idéntico o similar. Al combinarse, crean una fachada armoniosa con sistemas de protección solar adaptados al uso específico de la estancia.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Extruded external venetian blind box
      • energy efficient: no thermal bridges (due to the box being seated IN FRONT OF the window)
      • normal box depth
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFront-mounted-external-venetian-blind-R6
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de productosWindows and facade
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds