Publique sus productos
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View
Glass roof Lamaxa L50 View

    Glass roof Lamaxa L50 View

    Traducido por Google,
    El sistema de techo de lamas Lamaxa L50 View es un techo delgado con vidrio, ya sea independiente o montado en la pared de la casa, y brinda protección contra la intemperie durante casi todo el año; en combinación con un toldo de invernadero interior o exterior Climara, también es un sistema de protección solar eficaz.

    Centrado en el diseño

    Protección contra la intemperie durante todo el año con estilo: la línea Cubic ofrece el techo cúbico más esbelto del mercado, complementado con soportes perfectamente coordinados y un toldo a medida.

    Expansivo

    Gran superficie protegida con mucha luz: el techo de cristal autoportante cubre superficies de hasta 6 m de ancho y 4,5 m de largo, con 4 postes o con 2 postes si se conecta a la pared.

    Adiciones opcionales

    Protección lateral e iluminación como complemento práctico: La integración enrasada de sistemas de correderas de vidrio, contraventanas correderas o tela GranTex con guía easyZIP protege la zona acristalada de miradas indiscretas, viento y clima. Los LED empotrados en el cabrio iluminan la zona de forma óptima.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx7000 mm
      Order length mx4500 mm
      Order height mx2700 mm

      Keyfacts:

      • Free-standing glass roof or glass roof installed on the house wall as year-round weather protection
      • Cubic glass roof with internal or external conservatory awning as an effective sun shading system
      • The L50 View creates a bright atmosphere even in bad weather
      • Bright, light-flooded atmosphere
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGlass-roof-Lamaxa-L50-View
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de productosTerrace and garden
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)4500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds