Publique sus productos
KNX secure 8M230.16I AP

KNX secure 8M230.16I AP

Traducido por Google,

Los actuadores KNX de seguridad de 230 V permiten controlar hasta ocho accionamientos de protección solar con 230 V CA, de forma independiente. Los actuadores KNX de la serie de seguridad cumplen con el estándar KNX de seguridad. Esto significa que solo pueden acceder los participantes autorizados.

Ajustable

Uso flexible: Los actuadores seguros WAREMA KNX de 230 V controlan los controladores de protección solar de 230 V CA y alimentan los consumidores individualmente a través de 2, 4, 6 u 8 salidas. Los parámetros correspondientes ya están preprogramados y facilitan la configuración.

Protegido

Máxima seguridad en el edificio digital: el cifrado seguro KNX garantiza que el acceso solo sea posible para los participantes autorizados.

Directo

Puesta en marcha sencilla de los actuadores KNX Secure gracias a su exclusivo manejo manual mediante Bluetooth LE. La versión KNX Secure Pro incorpora detección automática del tiempo de ejecución y una función de actualización inteligente.

Especificaciones
  • Degree of protection IP 30
    Safety class I
    Type of installation Surface-mounted (AP)
    Connection type Plug terminal
    Operating voltage 230 V AC
    Radio interface Bluetooth LE
    Output 8 x 230 V AC
    Switching capacity per output 500 VA bei 230 V AC / cos φ = 0,6
    Digital input 16 x Binäreingang
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKNX-secure-8M23016IAP
  • Familia de productoSmart Building Solutions
  • Grupo de productosKNX-System
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2025-06-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso