Publique sus productos
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60
Pergola awning Perea P60

    Pergola awning Perea P60

    Traducido por Google,
    Los toldos pérgola Perea P60 son sistemas de protección solar textiles, resistentes a la lluvia y con mástiles, en los que la tela se enrolla y desenrolla sobre un eje y se extiende sobre carriles guía.

    Protección contra la lluvia

    Una terraza seca garantizada: la tela impermeable con malla de PVC integrada, un canalón de drenaje integrado y un desagüe de agua de lluvia en el poste drenan el agua de forma controlada.

    Delgado y estable

    Alta estabilidad al viento gracias al sistema patentado secudrive® y al perfil de refuerzo fijo.

    Durable

    Más protección, menos suciedad: cuando se retrae, el paño desaparece en el panel de cubierta de la apertura.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:

      Order width mx6000 mm
      Order depth mx5000 mm

      Keyfacts:

      • Slender pergola awning for use as sun shading system and rain protection
      • Cleverly integrated drainage options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPergola-awning-Perea-P60
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de productosTerrace and garden
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)4500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds