Los actuadores KNX seguros de 230 V permiten controlar hasta ocho accionamientos de persianas solares con alimentación de 230 V CA, de forma independiente. Los actuadores KNX de la serie segura cumplen con el estándar KNX Secure. Esto significa que el acceso solo está permitido a usuarios autorizados.
Adaptable
Uso flexible: Los actuadores seguros WAREMA KNX de 230 V controlan individualmente los variadores de protección solar de 230 V CA mediante 2, 4, 6 u 8 salidas. Los parámetros útiles vienen preprogramados, lo que facilita la configuración.
Amplias funciones de automatización
El actuador ofrece una amplia gama de funciones de automatización específicas para la protección solar, como el cálculo integrado de la posición del sol, la asistencia para la calefacción, la detección de presencia y las funciones de seguridad.
Directo
Puesta en marcha sencilla de los actuadores KNX Secure gracias a su exclusivo funcionamiento manual mediante Bluetooth LE. La versión KNX Secure Pro incorpora detección automática del tiempo de funcionamiento y una función de actualización inteligente.