Los actuadores KNX Secure de 230 V permiten el control independiente de hasta ocho variadores de frecuencia de protección solar de 230 V CA. Los actuadores KNX de la serie Secure cumplen con el estándar KNX Secure. Esto significa que el acceso está restringido únicamente a usuarios autorizados.
Adaptable
Uso flexible: Los actuadores seguros WAREMA KNX de 230 V controlan individualmente los variadores de protección solar de 230 V CA mediante 2, 4, 6 u 8 salidas. Los parámetros útiles vienen preprogramados, lo que simplifica la configuración.
Amplias funciones automáticas
El actuador ofrece una amplia gama de funciones de automatización específicas para la protección solar, como el cálculo integrado de la posición del sol, la asistencia para la calefacción, la detección de presencia y las funciones de seguridad.
Directo
Puesta en marcha sencilla de los actuadores KNX Secure gracias a su exclusivo funcionamiento manual mediante Bluetooth LE. La variante KNX Secure Pro incorpora detección automática del tiempo de funcionamiento y una función de actualización inteligente.
Traducido con DeepL.com (versión gratuita)