GUARDIA DE AGUA
Waterguard es una extrusión patentada desarrollada para mantener los paneles de yeso separados del piso, evitando que absorba la humedad a través de la losa y eliminando los daños causados por el agua debido al aumento de la humedad y la humedad introducida de forma rutinaria a través del mantenimiento del edificio, como trapear, encerar y lavar los pisos con champú. Waterguard es una forma liviana y de bajo costo de garantizar que los paneles de yeso permanezcan secos y libres de moho.
ANTECEDENTES
El método más común para la construcción de muros en los Estados Unidos durante los siglos XX y XXI es la construcción de marcos de vigas de madera o montantes de metal con aplicaciones de paneles de yeso en cada lado. Este ensamblaje es, con mucho, el método menos costoso, más flexible y más utilizado para casi cualquier tipo de construcción, ya sea residencial, institucional, comercial o educativa.
EL PROBLEMA
El problema es que los paneles de pared de yeso se fabrican con una cara de papel en cada lado que es altamente absorbente y, cuando se instala contra la superficie del piso, puede absorber la humedad a través de la losa y hacia la pared, creando las condiciones ideales para el crecimiento de moho. Además, cada vez que se introduce agua en la superficie del piso, ya sea durante la construcción o más tarde al trapear y quitar pisos o lavar alfombras con champú, el problema se agrava. La Asociación de Yeso de EE. UU. y los fabricantes de paneles de yeso recomiendan que el panel de yeso se instale con un espacio de al menos 3/8” entre él y el piso por estas razones.
Hasta ahora, los propietarios de edificios, arquitectos y contratistas han trabajado para manejar este riesgo al instalar el panel de yeso con el borde inferior elevado aproximadamente ½” sobre el piso. Esto es más difícil de lo que parece. El panel de yeso pesa aproximadamente de 1-1/2 a 2 libras por pie cuadrado, por lo que una hoja puede pesar entre 50 y 65 libras. Si bien algunos contratistas pueden intentar instalar el tablero contra el piso y luego regresar para cortar o enrutar el espacio de ½”, la mayoría prefiere usar restos del tablero como cuñas hasta que el tablero se atornille en su lugar. Sin embargo, debido al peso del tablero, estas calzas no se quitan fácilmente y pueden dañar el tablero instalado. El control de calidad es a menudo problemático.
Además, si el panel de yeso se instala como se prefiere, el espacio de 1/2” generalmente atrapa los escombros y la suciedad de la construcción cuando se barre el piso, lo que deja otros materiales no deseados (que absorben la humedad y sirven potencialmente como fuente de alimento para el moho) que requieren la presencia de contratistas. retroceda y aspire o raspe y aspire el espacio antes de proceder con la instalación del piso de acabado.
Incluso cuando el panel de la pared se instala correctamente y el sitio se limpia a fondo antes de la instalación de los materiales del piso, la base de goma (que se usa comúnmente en todas las construcciones excepto las residenciales) ya no tiene soporte detrás en la parte inferior y se gira rápidamente hacia abajo. por tráfico peatonal o equipo de limpieza creando una condición antiestética.
NUESTRA SOLUCIÓN
Waterguard es una extrusión de PVC hecha en longitudes de cuatro pies que se desliza fácilmente sobre el panel de pared de yeso antes de instalarse. No se requieren tornillos, pegamento o masilla adicionales. El contratista simplemente desliza una tira de Waterguard en el borde inferior del panel de yeso, lo pone de pie y atornilla el panel a los montantes como lo haría normalmente.
Waterguard soporta el peso del pánel y lo sostiene exactamente ½” por encima del nivel del piso para una aplicación limpia y uniforme.
Waterguard viene en longitudes de cuatro pies y se corta fácilmente con una sierra para metales o la misma navaja multiusos que se usa para cortar y dar forma al panel de yeso, por lo que no se requieren otras herramientas.
Después de instalar el piso, Waterguard mantiene el grosor de la pared y brinda soporte para la base del acabado, lo que evita que se doble hacia abajo.
Waterguard es una forma liviana y de bajo costo de garantizar que los paneles de yeso permanezcan secos y libres de moho.
Waterguard viene en espesores de 1/2” y 5/8” para adaptarse a cualquier espesor de panel de yeso.
Waterguard también viene en múltiples alturas, incluyendo 1/2”, 1 3/4” y 3 1/2” para proteger aún más las paredes contra daños causados por inundaciones menores.
Palabras clave: waterguard, waterguard-usa, accesorios para paneles de yeso, accesorios para paneles de yeso, protección contra el moho, protección contra la humedad, mantiene secos los paneles de yeso, base de pared, base de goma, base cóncava, montantes metálicos, paneles de yeso, placas de yeso, paneles de yeso, GDW, protección acústica, masilla , sellador de sonido, protección contra inundaciones, edificios saludables, cuidado de la salud, educativo, nuevo, daños por agua, control de daños, construcción de paredes, soporte de paneles de yeso, cuñas para paneles de yeso, respaldo para base de goma, hecho en EE. UU., hecho en Texas, hecho en Ohio, Mentor Ohio , Houston, Texas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |