Publique sus productos
M2 Desk
M2 Desk
M2 Desk
M2 Desk
    Watson

    M2 Desk

    3.6 out of 5 stars3.6(28 reviews)
    Traducido por Google,

    Menos es suficiente.

    Los espacios de trabajo compactos también merecen un buen diseño. Los escritorios M2 satisfacen esa necesidad con piezas bellamente diseñadas (y que ahorran espacio) perfectas para cualquier plano de planta. Y dado que cada superficie está respaldada por opciones de la colección Zo Storage, es fácil mantener cerca libros, bolsos, cables y abrigos.

    Especificaciones
    • Details

      M2 offers smart solutions for compact workspaces. Height and depth logic are dimensionally consistent with virtually all panel systems.

      Features

      • Super compact configurations
      • Efficient combination of side storage eliminates the need for overheads
      • Flexible for private or open offices
      • Nine surface shapes to select from
    Especificaciones técnicas
    • Referenciam2-desk
    • Familia de productoDesks & Workstations
    • Grupo de productosM2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • ETIM CodeEG017960
    • ETIM NameFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 59 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDesk System Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 11 23
    • Título OmniClass Commercial Desks
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica