Publique sus productos
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
Tia Conference Table
    Watson

    Tia Conference Table

    Traducido por Google,

    Una mezcla de fuerza y belleza.

    ¿Cómo hace una declaración, incluso antes de que comience la reunión? Comienza con la mesa de conferencias Tia. Ya sea que esté hospedando a clientes o haciendo una lluvia de ideas con su equipo, esta mesa de altura ajustable brinda una amplia superficie y una estética de diseño refinado. Perfecto para crear un espacio formal digno de asombro en el que todos puedan estar de acuerdo.

      Especificaciones
      • Details

        Two powered lifting columns quietly elevate the table, but it’s what happens behind the scenes that really makes an impact. In-surface dual-hinge lids provide easy access to power from either side of the table, while a built-in cable channel ensures cumbersome wiring is clearly out of sight.

        Features

        • Surface shapes in Rectangle, Boat, Super Ellipse, Tapered, and Riverstone
        • In-surface power offered in three power specifications
        • Dual embedded switches at both ends control height adjustment
        • Grain-matched dual-hinge lids for in surface power allow two-sided access
        • Two-piece tables are grain matched at seams
        • Available in all Watson laminates and Forbo finishes
        • Cable access hatch with integrated E-Chain wire manager inside each leg
        • Single-plug power infeed with access from either side of the leg
        • Precision-formed steel shroud houses the lifting columns
        • Height adjustment range from 28" - 47.5"
        • Fixed height 29.5"
        • Cable trough conceals and maintains system power cables
        • Optional Cable Bridge facilitates floor wire management between table legs
      Especificaciones técnicas
      • Referenciatia-conference-table
      • Familia de productoConference & Meeting
      • Grupo de productosTia
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-05-26
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
      • Clasificación IFC Muebles
      • ETIM CodeEG017960
      • ETIM NameFurniture
      • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
      • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
      • Número OmniClass23-21 11 00
      • Título OmniClass Commercial Furniture
      • CSI UniFormat II CódigoE2020
      • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
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
      Productos similares

      5.0 out of 5 stars 5.0 (7)
      3.9 out of 5 stars 3.9 (20)
      4.5 out of 5 stars 4.5 (11)
      4.3 out of 5 stars 4.3 (6)
      4.7 out of 5 stars 4.7 (7)
      4.7 out of 5 stars 4.7 (13)