Publique sus productos
Tia Office
Tia Office
Tia Office
Tia Office
Tia Office
    Watson

    Tia Office

    4.8 out of 5 stars4.8(10 reviews)
    Traducido por Google,

    Entra en el flujo

    Con un ojo para la simetría, el equilibrio y la productividad, la oficina privada de Tia fue diseñada para la próxima generación de emprendedores. Su plataforma adaptable le permite cambiar sin problemas del trabajo en solitario a un espacio de reunión colaborativo o pasar de estar sentado a estar de pie con solo tocar un botón.

    Especificaciones
    • Details

      Created with clean lines, sustainable materials, and features like a height-adjustable surface and personal power dock with cord management, moving from one task to the next might be the easiest thing you do all day.

      Features

      • Modesty panel option in steel or Forbo
      • E-chain cable manager holds up to 22 cables
      • Optional removable back
      • Pair with sustainable Forbo linoleum for a unique Comfort Edge
      • Tech Cabinet encloses lifting column and integrated cable management
      • Support Credenza available in box, file, drawer/door combo
      • Personal power dock has two power + dual USB
      • Secondary Storage specifiable with doors, open shelving, and wardrobe
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatia-office
    • Familia de productoDesks & Workstations
    • Grupo de productosTia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • ETIM CodeEG017960
    • ETIM NameFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 59 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDesk System Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 11 23
    • Título OmniClass Commercial Desks
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica