Publique sus productos
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM
    Watts

    Chemical Waste Couplings - No-Hub EPDM Corrugated Couplings - NH-EPDM

    Traducido por Google,

    Los acoplamientos corrugados EPDM/SS No-Hub son confiables, económicos y fáciles de instalar en aplicaciones de drenaje químico. Requieren herramientas de torsión estándar para apretar. El diseño simplificado y el método de instalación hacen que los acoplamientos Orion No-Hub sean ideales para el montaje debajo del mostrador. Si se prevén modificaciones o adiciones al sistema de tuberías, el diseño sin cubo permite un fácil desmontaje y reconfiguración. La fuerza y la seguridad de nuestra banda exterior de acero inoxidable corrugado, combinadas con la resistencia química y las superficies metálicas que no se humedecen del cuerpo interior del acoplamiento, dan como resultado un sistema de unión que es duradero, versátil y económico de instalar.

    Especificaciones
    • Features

      • Creates strong, tight, and reconfigurable joints in chemical waste drainage applications
      • The one-piece design of the stainless-steel outer shell offers easier and faster installation
      • The ribbing design of the outer shell provides consistent compression on the inner liner for more reliable performance
      • Available in 1 1/2", 2", 3", 4", and 6" sizes
      • No-Hub mechanical joint method requires torqueing
      • Used to join Blueline FRPP, Brownline and Plenum Plus PVDF pipe and fittings


      Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNH-EPDM-Chemical-Waste-Couplings
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosChemical Waste Pipes and Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubdrainage
    • Número OmniClass23-39 29 11
    • Título OmniClass Waste Water Drains