Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

OneFlow® Anti-Scale System for 75 gpm (284 lpm) - OF1665-75TM

Número de Artículo: OneFlow-Anti-Scale-System-OF1665-75TM
Fabricante: Watts
Familia del producto: Water Quality Products
Grupo del producto: Anti-Scale Systems
Anchura (Pulgadas): 16
Altura (Pulgadas): 73.1
Profundidad (Pulgadas): 16
Fecha de publicación: 2018-08-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

Provides protection from scale formation on internal plumbing surfaces. The OneFlow® system may be installed at the point-of-entry to a building to treat both hot** and cold water, or it can be located directly before a water heater, boiler, or other hot water-using device that requires protection from the ill effects of hard water.

NOTE: For hot water applications where water temperature is 110°F – 150°F (43° – 66°C), please consult ES-OneFlow-HotWater

Lead Free* Models Available

Size(s):
2 in. (50mm)


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Plumbing - Other
Clasificación IFC: Tank
nombre UNSPSC: Water filters
código UNSPSC: 40161502
Uniclass 1.4 Código: L2191
Uniclass 1.4 Descripción: Tanks
Uniclass 2015 Código: Pr_60_50
Uniclass 2015 Descripción: Tank, cylinder and vessel products
Número OmniClass: 23-27 29 19
Título OmniClass: Tanks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Nombre Valor
Connection Size 50
Diameter 16
Height 73.1
Maximum Flow Rate 75

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.