Los modelos ThermoMark™ 5150 y 5200 de Wayne Dalton son la opción ideal si busca una puerta comercial que tenga una combinación de resistencia y aislamiento, pero que también luzca excelente en la mayoría de los edificios. El aislamiento de poliuretano espumado in situ ayuda a mejorar al mínimo la eficiencia térmica de un edificio, ofreciendo comodidad durante todo el año y al mismo tiempo ayudando a proporcionar un funcionamiento más silencioso de la puerta.
Los modelos ThermoMark™ 5150 y 5200 se fabrican utilizando nuestra tecnología patentada de espuma continua in situ, en la que el núcleo de poliuretano está adherido de forma segura a las capas internas y externas galvanizadas en caliente. Este proceso brinda a estas puertas excelentes características térmicas, de resistencia y de unión, al mismo tiempo que crea una puerta que es significativamente más eficiente que las puertas de acero con aislamiento convencionales. Un sello de junta diseñado también ayuda a ahorrar energía al evitar la filtración de aire.
Características como las tapas de los extremos de acero calibre 18 dan a estas puertas una mayor rigidez, mientras que los revestimientos interiores y exteriores galvanizados en caliente con acabado de fábrica facilitan la instalación, agregan vida a la puerta y brindan mayor durabilidad. ThermoMark™ 5150 y 5200 también cuentan con placas de herrajes en todos los puntos de fijación para agregar durabilidad y extender la vida útil de la puerta.
Estas puertas se ofrecen en una amplia gama de colores y diseños de paneles que les dan la belleza y el atractivo de una puerta residencial pero cumplen con los requisitos de tamaño y resistencia necesarios para una aplicación comercial o industrial.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |