Las puertas seccionales comerciales aisladas ThermoMark™ modelos 5155 y 5255 son extremadamente resistentes y duraderas, con excelentes cualidades de aislamiento térmico. Para proyectos comerciales que requieren una puerta resistente, aislante y con un desempeño sólido en general, estas puertas son la opción ideal.
Con aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC ni HCFC, los modelos 5155 y 5255 están disponibles con dos niveles diferentes de rendimiento térmico. El ThermoMark™ 5255 tiene un valor U* de 0,0616 (valor R* de 16,22), mientras que el ThermoMark™ 5155 tiene un valor U de 0,0825 (valor R* de 12,12).
Tanto el ThermoMark™ 5155 como el 5255 cuentan con una construcción de acero galvanizado en caliente que está prepintado antes de su fabricación con un sistema de dos capas de pintura de poliéster con una capa terminada (incluye imprimación). Las pieles interior y exterior están formadas en rollo y separadas con una rotura térmica para eliminar la conductancia térmica. Las ubicaciones de las bisagras tienen placas de respaldo continuas de calibre 20 para su fijación. El astrágalo inferior es un astrágalo de dos piezas tipo bulbo que se fija a la piel interior. Los extremos de las secciones ThermoMark™ Modelos 5155 y 5255 tienen tapas de acero galvanizado en caliente calibre 18 y un sello de junta entre secciones es estándar.
*Wayne Dalton utiliza un valor R y un valor U calculados para la sección de la puerta para puertas aisladas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |