Publique sus productos
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window

    Contemporary Collection: Casement Window

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las vistas son más amplias. El hardware es más elegante. Sus opciones son aparentemente interminables. Explore los límites del diseño moderno con la próxima generación de ventanas abatibles.

    • Estilo: ventana de estilo abatible con una apariencia moderna y delgada y más vidrio expuesto para maximizar las vistas.
    • Configuración: Los tamaños de hasta 42" x 96" ofrecen vistas sin restricciones que se abren al exterior.
    • Bajo mantenimiento: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
    • Operación: Las ventanas abatibles se abren fácilmente con una manivela o empujando hacia afuera, lo que permite un mayor control del flujo de aire.
    • Materiales: La pintura interior de esmalte de poliuretano es una opción para un acabado arquitectónico elegante en una variedad de opciones de color.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaContemporaryCasementWindow
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCCasement windows
    • Código UNSPSC30171606
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 23
    • Título OmniClass Wood Casement Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos