Publique sus productos
Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C

Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C

Impermeabilizante mineral flexible bicomponente
Especificaciones
  • Kit para la impermeabilización en zonas sometidas a posibles pequeños movimientos y con riesgo de fisuración antes de la colocación de un revestimiento cerámico, compuesto de 25 kg. de mortero en polvo y una garrafa de 8,3 kg. de látex para ser mezclados.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaweberdry-imperflex-2C
  • Familia de productoImpermeabilización y tratamiento de humedades
  • Grupo de productosImpermeabilizantes minerales cementosos
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems