Publique sus productos
Recrecido técnico exteriores y tráfico pesado C30-F10-AR0,5 - weberfloor 4630 industry lit

Recrecido técnico exteriores y tráfico pesado C30-F10-AR0,5 - weberfloor 4630 industry lit

Mortero autonivelante industrial para tráfico pesado y exteriores en espesores de 7 a 20 mm
Especificaciones
  • Recrecido técnico polimérico autonivelante con corindón en capa fina con espesores de 7 a 20 mm para la renovación y nivelación de pavimentos industriales con tráfico intenso de cargas rodadas pesadas, así como suelos expuestos a rozaduras y abrasiones mecánicas intensas. Gracias a su poder autonivelante permite obtener superficies con una alta planimetría ideal para su acabado con revestimientos de resinas y con una alta productividad al ser apto para ser bombeado. Permite una rápida puesta en servicio tanto para revestir como para abrir al tráfico al ser de fraguado y secado rápido, además de una alta resistencia a la fisuración por retracción frente a un autonivelante convencional al ser de retracción compensada. Muy alta resistencia a la abrasión al contener corindón. Apto como autonivelante para exteriores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaweberfloor-4630
  • Familia de productoRecrecido y decoración de suelos
  • Grupo de productosPavimentos para industria y parkings
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEC003181
  • Nombre ETIMFloor mortar
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors