Publique sus productos
Recrecido técnico para calefacción radiante C25-F5 - weberfloor radiante

Recrecido técnico para calefacción radiante C25-F5 - weberfloor radiante

Mortero autonivelante rápido de alta conductividad térmica para calefacción radiante
Especificaciones
  • Recrecido técnico polimérico autonivelante de altas prestaciones y alta conductividad térmica de 1,70 W/m·K, especialmente diseñado para la realización de recrecidos entre 3 y 8 cm de espesor sobre sistemas de climatización radiante, tanto refrigeración como calefacción, favoreciendo la transmisión de la temperatura y reduciendo más de un 50%, el tiempo para alcanzar la temperatura deseada para el confort térmico en la estancia, con su respectivo ahorro energético. Gracias a su poder autonivelante permite obtener superficies con una alta planimetría para la colocación de pavimentos ligeros, cerámica y suelos técnicos cona una alta productividad al ser apto para ser bombeado. Permite una rápida puesta en servicio tanto para transitar como para revestir al ser de fraguado y secado rápido, además de minimizar la aparición de fisuras por retracción frente a un autonivelante convencional al ser de retracción compensada.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaweberfloor-radiante
  • Familia de productoRecrecido y decoración de suelos
  • Grupo de productosRecrecidos técnicos
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Floor
  • Código ETIMEC003181
  • Nombre ETIMFloor mortar
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText