Publique sus productos
wedi Curb Full Foam LEAN US

wedi Curb Full Foam LEAN US

Traducido por Google,

Los bordillos wedi están disponibles en varias opciones para diseños de entrada de ducha donde se requieren transiciones, y se pueden instalar con bases de ducha wedi Fundo, así como con sistemas de lecho de mortero convencionales. Resistentes al agua y versátiles, los bordillos wedi se pueden revestir antes de instalar puertas de vidrio, paneles o bloques de vidrio. Se recomienda pegamento epóxico en lugar de sujetadores de tornillos al instalar rieles para puertas de ducha. Las opciones de bordillo sólido están ligeramente inclinadas en la superficie superior para que el agua regrese a la ducha. Los bordillos sólidos soportan un peso de hasta 280 lbs/ft. una vez embaldosado

Especificaciones
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormCurb
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Tensile Strength65 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciawedi-curb-full-foam-lean-us
  • Familia de productoWedi US
  • Grupo de productosShower Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso