Publique sus productos
wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

Traducido por Google,

Nuestro nuevo desagüe wedi Fundo Click and Seal® mantiene el éxito de nuestra tecnología de desagües anterior, garantizando un rendimiento seguro a largo plazo y ofreciendo una mayor simplicidad de montaje. El nuevo desagüe wedi® “Fundo Click and Seal® ” nos permite ofrecer un único desagüe y un proceso de instalación que se adapta a todos nuestros diseños Fundo.

Nuestros clientes ahora pueden disfrutar de todas las características y mejoras funcionales con wedi Fundo Click and Seal®, independientemente del diseño de la ducha, ya sea una ducha con desagüe puntual estándar, una ducha con desagüe lineal o una ducha a ras de suelo sin bordillo. Esto simplifica aún más el proceso de instalación y facilita la formación de instaladores y personal profesional.

Especificaciones
  • Benefits of the Fundo Click and Seal® include:

    • Commercial grade, solid drain body
    • Fundo Click and Seal®Drain fits all Fundo shower bases
    • Drain Assembly included with every Fundo shower base or kit
    • Drain cover can move both vertically and laterally to accomodate any size tile
    • Drain cover can be selected a la carte, but standard cover remains included with Kits
    • Drain is equipped with extra weepholes for faster draining of water from thinset mortar layer
    • Hair strainer now included in drain assembly
    • Fast, clean and simple installation
    • No plumbing license, glue or sealant needed
    • “Click“ sound as check point marks visible from top view into drain confirm the drain has properly sealed to wedi base.
    • Seals to ABS, PVC, or cast iron waste pipe- even on drain/floor pipes up to 5° out of plumb
    • A special kit is available to seal to copper pipe
    • Can be cleanly and safely disassembled and reassembled, if plumbing needs to be replaced
Especificaciones técnicas
  • Referenciawedi-fundo-click-and-seal-drain-system
  • Familia de productoWedi US
  • Grupo de productosShower Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniClass Shower Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica