Publique sus productos
WGO Series 4 - Oil Water Boiler

WGO Series 4 - Oil Water Boiler

Traducido por Google,
Comodidad sin esfuerzo, máxima eficiencia.

SISTEMA OPTIMIZADO

  • Caldera de gasóleo exclusiva para agua con secciones de hierro fundido; sin calentador instantáneo ni placa de cubierta.

FÁCIL ACCESO

  • La tapa de apertura rápida y la puerta del quemador abatible con acceso completo a la cámara aumentan la visibilidad para la inspección y el mantenimiento.

OPCIONES DE VENTILACIÓN

  • Dos salidas de humos (trasera y superior) para una total flexibilidad de ventilación.

DISEÑO CUIDADOSO

  • El diseño de pared con objetivo empotrado protege la unidad de las escobillas de la chimenea.

FIABILIDAD

  • Incluye circulador cableado de fábrica (cuando se especifica), interruptor de servicio y juntas de elastómero cautivas exclusivas de Weil-McLain para mayor fiabilidad.

INSTALACIÓN FLEXIBLE

  • Disponible montado o desmontable para áreas de instalación con espacio limitado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawgo-oil-water-boiler-series-4
  • Familia de productoResidential Boilers
  • Grupo de productosOil Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos