Publique sus productos
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
    WESTGATE

    LLVT - 480V LED Linear Vapor Light

    Traducido por Google,
    Lámpara lineal de vapor LED de 480 V

    Solicitud

    Ideal para oficinas, tiendas minoristas, salas de exposición y aplicaciones residenciales; único para áreas donde el acceso a la luminaria es complicado. También es adecuado para restaurantes, panaderías, establecimientos de comida, gimnasios, áreas de piscinas y cualquier aplicación donde se requieran luminarias con certificación NSF o luminarias de diseño arquitectónico de alta gama.

    Especificaciones
    • Technical Specification

      • Bayer Brand Polycarbonate (Grey Finish)
      • Stainless Steel Clamp & Mounting Brackets Incorporated on the back
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • MCT: Multi Color Temperature (Selectable Switch Inside Fixture)
      • LED SMD Type: Edison 2835
      • Lens: Vandal-Proof Opal Polycarbonate Lens
      • Lumens: 5224LM/5230LM/5525LM/9251LM/9506LM/9964LM/20250LM/13000LM
      • Wattage: 40W/65W/75W/100W/150W/
      • Voltage: 480V
      • Power Factor: >0.98
      • Operating Temp: -22°F to 110°F
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temp: 3500K/4000K/5000K
      • Lifespan: 50,000 hours
      • 5-year warranty
      • Certifications: UL Listed, NSF, DLC Listed Premium, Wet Location, IP65
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLLVT-480V-SERIES
    • Familia de productoIndustrial Lighting
    • Grupo de productosVapor‑Tight Luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.75
    • Ancho (pulgadas)6.75
    • Profundidad (pulgadas)50.25
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo