Publique sus productos
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    Traducido por Google,

    LTRE-G2 - Luminarias empotrables premium con lente central G2

    Aplicaciones

    • Esta luminaria LED empotrable central es ideal para hoteles, oficinas, tiendas, restaurantes y almacenes.
    Especificaciones
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy:125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built Into The Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 5000LM-6250LM Max.
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certification: UL Listed, DLC Listed, Damp Location
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLTRE-G2-SERIES
    • Familia de productoIndustrial Lighting
    • Grupo de productosLinear Luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)23.75
    • Profundidad (pulgadas)23.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures