Publique sus productos
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
    WESTGATE

    LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup

    Traducido por Google,
    LVTE-EM-SEN - Accesorios lineales estancos al vapor con sensor y respaldo de emergencia

    Aplicaciones

    • Ideal para oficinas, tiendas minoristas, salas de exposición y aplicaciones residenciales. Especialmente adecuado para áreas donde el acceso al accesorio es complicado.
    • Adecuado para restaurantes, panaderías, establecimientos de comida, gimnasios, zonas de piscinas y cualquier aplicación donde se requieran accesorios con certificación NSF o accesorios de diseño arquitectónico de alta gama.
    • NSF/ANSI 2 :2015 Equipos para alimentos: Zona de salpicaduras: Superficies de los equipos que están sujetas a salpicaduras y derrames de alimentos durante el funcionamiento del equipo, excepto aquellas en una zona de contacto directo con los alimentos.
    Especificaciones
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W-245W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 140LM/W
      • Grey Finish
      • Housing: Polycarbonate
      • Vandal-Proof Polycarbonate Lens
      • 1/2” NPT knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
      • Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • Diffuser Crystals Enhance Even Light Distribution
      • Stainless Steel Clips Evenly Seal The Luminaire
      • Stainless Steel Clamp
      • Operating Temp:-25.6°F to 104°F
      • Suitable For Wet Locations
      • IP Rating: IP66
      • Detection Range: 17Ft. / 360°
      • Mounting Height: 25Ft. Max.
      • DIP Settings switch on The Sensor
      • Optional Remote Control (WEC-3RC)
      • Output Power: 9W
      • Output Voltage: 48V
      • Li-Ion Battery / >90 Minutes Emergency Operation
      • Test Button Installed on The Side of The Fixture
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED SMD Type: 2835
      • Total Lumens: 36750LM Max.
      • Multi-CCT & Power (Selectable Switch Inside Fixture)
      • Certification: ETL Listed, NSF, Wet Location, IP66
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLVTE-EM-SEN-SERIES
    • Familia de productoIndustrial Lighting
    • Grupo de productosVapor‑Tight Luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.25
    • Ancho (pulgadas)25.5
    • Profundidad (pulgadas)3.25
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures