Ideal para oficinas, tiendas minoristas, salas de exposición y aplicaciones residenciales. Especialmente adecuado para áreas donde el acceso al accesorio es complicado.
Adecuado para restaurantes, panaderías, establecimientos de comida, gimnasios, áreas de piscinas y cualquier aplicación donde se requieran accesorios con certificación NSF o accesorios de diseño arquitectónico de alta gama.
NSF/ANSI 2 :2015 Equipos para alimentos: Zona de salpicaduras: Superficies de los equipos que están sujetas a salpicaduras y derrames de alimentos durante el funcionamiento del equipo, excepto aquellas en una zona de contacto directo con los alimentos.
Especificaciones
Technical Specs
Voltage; 120-277VAC 50/60Hz
Wattage: 15W-245W
Power Factor: >0.9
Efficacy: 150LM/W
Grey Finish
Housing: Polycarbonate construction, highly impact resistant, vandal-proof lens with stainless-steel clips. Rated IP66 / NEMA 4X, NSF Certified, suitable for wet locations
Vandal-Proof Polycarbonate Lens
1/2" NPT Knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant