Publique sus productos
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
    WESTGATE

    SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT

    Traducido por Google,
    SCXC - 120-277V Cuarto de círculo 4CCT

    Aplicaciones

    • Modelo de cuarto de círculo ideal para oficinas, hoteles, pasillos, salones, bibliotecas, salas de reuniones, salas de conferencias y la mejor solución para soluciones de iluminación modernas.
    • Puede utilizarse en cualquier aplicación de interior.
    Especificaciones
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC 50/60Hz
      • Wattage: 10W-25W
      • Power Factor: >0.9
      • Total Harmonic Distortion: ≤ 20%
      • Efficacy: 110 LPW
      • Aluminum Housing with Matte White Finish
      • Adjustable Suspension Brackets Provided on Top of the Fixtures
      • Custom Colors Available
      • Lens Snaps into Housing
      • Mounting Options: Surface, Suspended
      • Operating Temperature: -22°F to +104°F
      • IP Rating: IP54
      • 5-Year Warranty
      • Multi-CCT (Selectable with Switch Inside the Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Total Lumens: 1100LM
      • Color Temperatures: 3000K/3500K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
      • 50,000 Hours Rated Life
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP20
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCXC-SERIES
    • Familia de productoIndustrial Lighting
    • Grupo de productosLinear Luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.33
    • Ancho (pulgadas)2.75
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures