Publique sus productos
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
    Wibe Group

    Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP

    Traducido por Google,

    Las escalera de cables Wibe son un sistema robusto de escalera de cables diseñado para el tendido fiable de cables de alimentación, datos y control. El sistema constituye una solución completa de soporte de cables y también puede utilizarse para el tendido de otros medios, como gases y fluidos.

    El sistema incluye una amplia gama de soportes para instalaciones de pared, suelo y techo . Accesorios como codos, contrahuellas y reductores se conectan de forma rápida y fiable a los tramos de escalera mediante la unión estándar, lo que minimiza la necesidad de componentes de unión especiales.

    Gracias a sus perfiles laterales hexagonales de forma única, las escaleras portacables Wibe cumplen con todos los requisitos de seguridad para instaladores y conductores. El diseño de los perfiles laterales también permite una mayor carga de trabajo de seguridad en comparación con los sistemas de escaleras convencionales. Para distancias de apoyo extremas y condiciones de carga elevada, existe un modelo de escalera reforzada, con una amplia gama de contrahuellas, codos y uniones compatibles.

    Especificaciones
      • System type: Heavy-duty cable ladder system
      • Application: Routing of power, data, control cables and other media
      • Design: Ladder system with hexagon-shaped side-profiles
      • Material: Steel
      • Surface finish: Pre-galvanized
      • Standard ladder widths: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
      • Standard lengths: 3 m, 4 m and 6 m (pre-galvanized)
      • Rung types: Round or profile-shaped rungs (depending on ladder type)
      • Installation concept: Modular system with standard joint for fast assembly
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid and ceiling-suspended
      • Accessories: Bends, risers, reducers, junctions and support systems
      • Load performance: High safety working-load values; reinforced ladder type available
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
      • Certifications: Det Norske Veritas (DNV), UL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWIBE-CLS-PG
    • Familia de productoCable Ladders
    • Grupo de productosPre-Galvanized Solution
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-14
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Racor de soporte de cableado
    • Código ETIMEC000854
    • Nombre ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_14
    • Descripción Uniclass 2015Cable ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays