Publique sus productos
Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity

Solid Surface Sink - AV11C - Utility/Circle Vanity

Traducido por Google,
Los lavabos sin juntas de Wilsonart son ideales para instalaciones en interiores, creando sin esfuerzo un diseño limpio y lujoso. Cuando se combinan con la losa de superficie sólida correcta, crean una combinación de fregadero y superficie visualmente monolítica. Los fregaderos de superficie sólida son más que hermosos; también son trabajadores. Sin borde ni repisa para atrapar los desechos, los fregaderos de superficie sólida son extremadamente versátiles, duraderos y fáciles de limpiar. El mantenimiento diario es muy sencillo con el uso de limpiadores domésticos básicos.

Póngase en contacto con Wilsonart®

Especificaciones
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolid-Surface-Sink-AV11C-Utility-Circle-Vanity
  • Familia de productoSolid Surfaces
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Material secundarioSuperficie sólida
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-19 31 17 13
  • Título OmniClass Lavatory Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica