Publique sus productos
Wetwall Corner Shelf
Wetwall Corner Shelf

    Wetwall Corner Shelf

    Traducido por Google,

    Maximice el almacenamiento con un elegante estante de esquina

    Diseñado para integrarse a la perfección con su sistema de paneles de pared, este estante esquinero añade funcionalidad y estilo a su baño. Perfecto para guardar artículos de tocador, decoración o artículos esenciales para la ducha, ofrece un aspecto limpio y minimalista sin sacrificar la durabilidad.

    Sistema de paneles impermeables patentado
    Se instala perfectamente utilizando paneles machihembrados personalizables y sellador de color coordinado.

    Diseños atrevidos
    Aspectos llamativos inspirados en mármol, piedra, madera y patrones abstractos, con una fracción del peso.

    Tecnología ÆON™ resistente a arañazos y rozaduras
    Diseñado para soportar baños concurridos y mantener un aspecto lujoso a lo largo del tiempo.

    Protección antimicrobiana
    Ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos. Fácil de limpiar y duradero: no se desgasta.

    Entrega e instalación rápidas
    Envío en 2 semanas. Instalación en solo 2,5 horas. Respaldado por un servicio excepcional y confiable.

    Póngase en contacto con Wilsonart®

    Especificaciones
    • Utility Panels – Edge Configurations

      Tongue Edge + Groove Edge (TE + GE)
      Our most flexible panel configuration, designed to extend the design seamlessly beyond a single panel width.

      Tongue Edge + Bullnose Edge (TE + BE)
      Pairs a Bullnose Edge with a Tongue Edge to cap the end of TE/GE panel runs, providing a clean, finished appearance.

      Bullnose Edge + Flat Edge (BE + FE)
      Ideal for wing walls or terminating walls where a smooth transition or end cap is desired.

      Bullnose Edge + Bullnose Edge (BE + BE)
      Perfect for standalone walls or as a finished backdrop behind a freestanding bathtub.

      Back Wall – Edge Configurations

      Tongue Edge + Flat Edge (TE + FE)
      Lightweight and easy to install, TE/FE panels are ideal for creating a seamed back wall.

      Groove Edge + Flat Edge (GE + FE)
      Also suited for seamed back wall installations, GE/FE panels offer flexibility and ease of handling.

      Flat Edge + Flat Edge (FE + FE)
      Designed for single-piece wall applications, FE/FE panels provide a clean, uninterrupted surface.

      Wing Wall Panels – Edge Configurations

      Groove Edge + Bullnose Edge (GE + BE)
      Combines a Groove Edge with a Bullnose Edge to cap the end of a TE/GE panel run, delivering a finished look.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawetwall-corner-shelf
    • Familia de productoWetwall
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniClass Sheet Waterproofing

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica