Publique sus productos
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops

    Thinscape® Composite Tops

    Traducido por Google,

    Revolucionamos las encimeras con Wilsonart® Thinscape® Performance Tops. De inspiración europea y con tan solo 1,27 cm de grosor, esta elegante superficie combina de forma excepcional elegancia y resistencia. Nuestro último lanzamiento está diseñado para la vida cotidiana, con tres diseños innovadores fáciles de fabricar, fáciles de instalar y fáciles de ignorar.

    NUEVOS DISEÑOS Thinscape®

    Descubra dónde el lujo elegante se une a una durabilidad increíble. La nueva colección Thinscape® es diversa y dinámica, ofreciendo diseños de piedra a gran escala con un movimiento refinado. Además, el último lanzamiento incluye un diseño de piedra oscura que evoca vívidamente el aspecto sofisticado de la piedra natural. ¿Listo para innovar?

    DISEÑADO ELEGANTEMENTE PARA IMPACTAR.

    Las encimeras Thinscape® Performance están elegantemente elaboradas con cientos de capas superfinas para ofrecer la máxima densidad y resistencia. Con tan solo 1,27 cm de grosor y fabricadas sin sustrato, estas encimeras están diseñadas para resistir el uso diario con una sofisticación elegante y un estilo sin precedentes. Elija entre 14 diseños versátiles.

    Póngase en contacto con Wilsonart®

    Especificaciones
    • High-pressure decorative compact laminates according to /EN 438-4/ (Compact HPL,thickness ≥ 2 mm) with a density of at least 1350 kg/m³.High-pressure decorative compact laminates are characterized by their aesthetic qualities, strength, durability and functional performance.

      Compact HPL sheets are available in a wide variety of colors, patterns and surface finishes. They are resistant to wear, impact, scratching, moisture, heat, staining and light and possess good hygienic and anti-static properties. Compact HPLs are easy to clean and maintain. Compact HPLs can be glued, riveted, or screwed on wooden or metallic substructures or anchored in mechanical fastening brackets to be used in invisible mounting systems.

      Dimensions:Length: up to 5600 mm Width: up to 2200 mm Thickness 2 ≤ t < 40 mm (Compact HPL, /EN 438)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawilsonart_thinscape
    • Familia de productoComposite Countertops
    • Grupo de productosThinscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSimulated Stone Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniClass Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica