Pinnacle Clad – Double Hung & Glide-byPinnacle Clad – Double Hung & Glide-byPinnacle Clad – Double Hung & Glide-by
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Pinnacle Clad – Double Hung & Glide-by

Traducido por Google,

Nuestras ventanas y puertas de madera y revestidas de Pinnacle de primera línea ofrecen una amplia selección de estilos y formas. El exterior viene en un revestimiento de aluminio extruido de bajo mantenimiento. Puedes elegir entre:

  • 22 colores estándar
  • 20 colores característicos

Los interiores de nuestras líneas de productos Pinnacle están hechos de las mejores maderas disponibles, incluyendo Clear Select Pine, Natural Alder o Douglas Fir.

Pinnacle Clad - Doble suspensión y deslizamiento

  • Calidez y belleza del interior de Clear Select Pine, Natural Alder o Douglas Fir; se puede pintar o teñir
  • Las unidades revestidas ofrecen una hoja y un marco exterior de aluminio extruido resistente y duradero para un bajo mantenimiento
  • Hoja EZ Tilt con jambliner de compresión para facilitar la limpieza y la extracción de la hoja
  • Cerradura empotrada y portero para una apariencia elegante
  • Sistema de equilibrio de bloques y aparejos para una fácil extracción y operación de guillotina
  • Opción de jambliner oculto disponible; para obtener más información, haga clic aquí. (Excluye Win-Pac y Legend HBR)

Especificaciones técnicas
  • Referenciawindsorwindows-0002
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosPinnacle Clad
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá
México