Pinnacle Select – Casement & AwningPinnacle Select – Casement & AwningPinnacle Select – Casement & AwningPinnacle Select – Casement & Awning
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Pinnacle Select – Casement & Awning

Traducido por Google,

Presentamos nuestra línea élite de ventanas de madera. Los productos Pinnacle Select están fabricados con componentes mejorados que proporcionan un rendimiento insuperable. Las características incluyen un nuevo marco y toldo de estilo extraíble para mayor comodidad, marco grueso y montantes y rieles anchos para mayor estabilidad y clasificaciones sólidas de DP para resistencia al viento.

Nuestra línea Pinnacle Select está construida con las mejores maderas disponibles, incluyendo Clear Select Pine, Natural Alder o Douglas Fir.

Pinnacle Select – Marco y toldo
  • La hoja de 2-3/16" de grosor agrega belleza y aumenta el valor de aislamiento
  • Los montantes y rieles de 2-5/16" de ancho agregan estabilidad y atractivo arquitectónico
  • Disponible en dos estilos:
    • en funcionamiento (manivela estándar)
    • push-out (mango de palanca)
  • Estándar de jambas de extensión de ancho completo
  • Fuertes calificaciones de DP
    • Hojas extraíbles: 50
    • Toldos extraíbles: gama de 40 a 70
    • Ventanas operativas: 70 (excepto en el modelo 3678, que es 50)
    • Toldos operativos: 50
  • Pantalla retráctil disponible
    • Tirador de madera maciza en la parte inferior de la pantalla para una fácil operación
    • La barra de tiro, la caja del cartucho y el marco de la pantalla se fabrican con la misma madera para un atractivo visual.
    • Material de pantalla BetterVue para mejorar la visibilidad, el flujo de aire y la resistencia a los insectos
Especificaciones técnicas
  • Referenciawindsorwindows-0006
  • Grupo de coleccionesWindows
  • ColecciónPinnacle Select
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá
México