Publique sus productos
Pinnacle Clad – Bi-fold Patio Doors

Pinnacle Clad – Bi-fold Patio Doors

Traducido por Google,

Disfrute de un funcionamiento suave y de la belleza del aire libre con las puertas plegables de Windsor Windows & Doors. Cree el escenario perfecto con una amplia variedad de tamaños, colores y configuraciones de hardware. ¿Estás pensando en un look contemporáneo? Eche un vistazo a nuestra opción de puerta plegable de estilo angosto que permite más vidrio y vistas ampliadas.

  • El sistema de cierre multipunto en las puertas de paso cuenta con un sistema de lengüeta acoplada a la jamba de tres puntos para una seguridad inigualable
  • El sistema de hardware plegable proporciona estabilidad y un funcionamiento suave
  • Dos opciones de panel de puerta disponibles:
    Opción de montante estándar: barandal superior de 5-3/16", barandal inferior de 8-9/16" y montantes de 4-7/8"
    Opción de montante estrecho: barandal superior de 5-3/16", barandal inferior de 5-3/16" y montantes de 3-3/8"
  • Cerrojo para mayor seguridad
  • El exterior del panel coincide con la línea de productos Pinnacle
  • Las rejillas interiores y exteriores se pueden emparejar en una variedad de combinaciones. Sin embargo, algunas combinaciones no están disponibles en todos los productos.


Especificaciones
  • Sizes

    • Five standard heights: 6'8", 6'10", 8'0", 9'0" and 10'0" (9'0" and 10'0" doors available in French panels only)
    • Can be assembled with as few as two panels, and up to eight panels wide
    • Custom sizes available


    Glazing


    • Windsor Glazing System provides 3/4"

    double pane insulated glass; Cardinal®

    LoE 366 glass standard


    • Interior stop glazed with silicone sealant


    • Custom and special glass types available

    Grilles

    Windsor Divided Lite (WDL) = simulated divided lite


    • 7/8" and 1-1/4" Perimeter Grille (NOT

    available on radius doors)


    • 7/8" and 1-1/4" Stick Grille (Radius swing

    doors only)


    • 3-4" and 1" Profiled Inner Grille


    • 13/16" Flat Inner Grille


    • 7/8" and 1-1/4" Ogee WDL


    • 5/8", 7/8", 1-1/4" and 2" Short Putty

    WDL


    • 5/8", 7/8", 1-1/4" and 2" Short

    Contemporary WDL


    • 3-3/8" Simulated Mid Rail

    • Standard and custom grille patterns

    available

    Weatherstripping


    • Two weatherstrip barriers between

    each panel and between panels and

    frame; urethane foam encased in

    polyethylene film around entire frame;

    pile weatherstripping along head and

    sill provide added protection



    Finishes


    • Interior – Available in Clear Select Pine,

    Douglas Fir or Natural Alder

    – Primed: white or black

    – Painted: white, black or gray

    – Stained: 9 color options


    • Exterior – Heavy-duty extruded aluminum

    cladding



    Clad Colors


    All clad colors painted in-house with the

    highly durable AAMA 2604 standard finish,

    or upgrade to AAMA 2605 for the most

    challenging of environments


    • 23 Standard Clad Colors available in

    2604 and 2605 finish


    • 20 Feature Clad Colors available in 2604

    and 2605 finish (Custom color matching

    is also available)


    • 7 Matte Clad Colors available in the 2604

    finish only

    Hardware

    Classic or contemporary handle available in

    satin nickel, brass and oil rubbed bronze



    Performance Ratings


    For current performance ratings, visit our

    website at windsorwindows.com and click

    on "Professional Information" in the menu bar

Especificaciones técnicas
  • Referenciawindsorwindows-Pinnacle-Clad-Bi-fold-Patio-Doors
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosPinnacle Clad
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descripción Uniclass 2015Doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 76
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBifolding Metal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 15 15
  • Título OmniClass Bifold All Glass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors