Pinnacle Clad – Multi-slide Patio DoorPinnacle Clad – Multi-slide Patio DoorPinnacle Clad – Multi-slide Patio Door
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Pinnacle Clad – Multi-slide Patio Door

Traducido por Google,

Mejora tus vistas. Ya sea que su hogar mire hacia un hermoso paisaje urbano, un lago tranquilo u otra escena deslumbrante, elija las puertas para patio de múltiples correderas revestidas de Pinnacle. Estos impactantes elementos de diseño agregan vistas brillantes al exterior, brindándole un elemento arquitectónico único mientras expande la sensación de su espacio interior.

Disponibles en configuraciones apilables o empotradas de hasta 20 pies de ancho, nuestras puertas corredizas múltiples para patio ofrecen muchas de las mismas características que otros productos de la línea Pinnacle. Elija entre 22 colores de revestimiento, 20 colores característicos, una de las tres especies de madera y una variedad de opciones de vidriado y diseños de rejilla.

  • Configuraciones de apilamiento y bolsillo
    – Los sistemas de puertas corredizas múltiples apilables apilan todos los paneles en línea con el panel estacionario apilable cuando los paneles están en la posición completamente abierta; en la configuración de apilamiento, todos los paneles siguen siendo visibles
    – Los sistemas de puertas corredizas múltiples con cavidades incorporan una cavidad en la cavidad de la pared para ocultar todos los paneles cuando están en la posición completamente abierta; en la configuración embolsada, todos los paneles están ocultos en el bolsillo
  • Manejo en una sola dirección; todos los paneles funcionan a la izquierda o a la derecha
  • Los anchos de las jambas de las puertas varían según la cantidad de paneles en el sistema de correderas múltiples
  • Configuraciones de un panel (solo bolsillo) a ocho paneles con un ancho de marco máximo de 20'0"
  • La jamba superior y el alféizar del marco principal utilizan extrusiones de aluminio anodizado de bronce oscuro con cubiertas de bolsillo y marco de pintura en polvo del mismo color
  • Los paneles se deslizan sobre dos rodillos de cojinetes de bolas ajustables en los extremos, de servicio pesado y en tándem para años de operación suave y sin problemas
Especificaciones técnicas
  • Referenciawindsorwindows-Pinnacle-Clad-Multi-slide-Patio-Door
  • Grupo de coleccionesDoors
  • ColecciónPinnacle Clad
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
  • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 23 13
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Canadá
México