Publique sus productos
Prestige Ascend Consoles
Winsted

Prestige Ascend Consoles

Traducido por Google,
Las consolas para trabajar sentado/de pie Ascend mantienen a sus operadores felices, saludables y productivos. Cambiar de posición a lo largo del día puede ayudar a minimizar el estrés físico y la fatiga. Ascend ofrece una amplia gama de movimientos y permite a los operadores alternar fácilmente entre sentarse y pararse con solo presionar un botón. Las consolas Ascend cuentan con patas de elevación eléctrica con tres configuraciones de altura programables para una máxima versatilidad y una comodidad óptima en cualquier entorno de sala de control.

Los números de modelo y las imágenes que se muestran arriba son solo algunos ejemplos de lo que es posible. No importa cuán grande o pequeño sea, Winsted puede diseñar la solución de consola perfecta para su aplicación. Los diseños de consola personalizados y los archivos de Revit están disponibles según sea necesario. Póngase en contacto con Winsted para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawinsted_ascend
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de productosPrestige Ascend Consoles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS