Publique sus productos
Pro Series II Vertical Racks
Winsted

Pro Series II Vertical Racks

Traducido por Google,
Los racks verticales Pro Series II, económicos y aprobados por UL, ofrecen las características y funciones que exigen los integradores, e incluyen una garantía de 10 años. Los racks verticales están disponibles en varios estilos y formatos para satisfacer sus necesidades de equipos de montaje en rack. Las opciones de entrega flexibles, la gestión térmica y los accesorios opcionales personalizan los bastidores según sus necesidades. El sistema de bastidor vertical totalmente soldado más económico de Winsted. Estos bastidores negros se envían configurados y listos para sus dispositivos electrónicos.
Características de la Serie Pro II:
  • Rieles de rack totalmente ajustables
  • Marcos soldados de alta resistencia
  • Paneles laterales desmontables independientes
  • Acabado salpicado negro
  • Parte superior e inferior abiertas con montaje EIA de 19"
  • Paneles laterales ventilados personalizados
  • Grandes esquinas verticales para la gestión de cables.
  • Agujeros ciegos para conductos NEMA en la parte superior e inferior
  • Niveladores de patas ajustables opcionales
  • Rieles de rack roscados en la parte delantera y trasera

Gabinetes de rack verticales Pro Series II. El bastidor más fuerte y duradero de la industria viene en nueve tamaños. Construcción soldada con pintura texturizada negra para ayudar a evitar daños. Bastidores verticales más grandes para combinar bastidores incluso después de montar la electrónica.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawinsted_pro-ser-ii
  • Familia de productoSystems Furniture
  • Grupo de productosPro Series II Vertical Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS