Publique sus productos
Prestige Sight-Line Consoles - 48" stations, 15°
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - 48" stations, 15°

Traducido por Google,
Las consolas Sight-Line son ergonómicas, modulares y adaptables, lo que brinda a los usuarios flexibilidad en cualquier entorno de sala de control. Las consolas Sight-Line cuentan con el sistema de soporte de monitor Versa-Trak que ofrece lo último en capacidad de ajuste. Los ángulos de visualización del monitor y las líneas de visión se optimizan fácilmente en función de las necesidades personales. Sight-Line es una hermosa consola con un conjunto de funciones insuperable. Para obtener información adicional y configuraciones, visite Prestige Sight-Line Consoles

Los números de modelo y las imágenes que se muestran arriba son solo algunos ejemplos de lo que es posible. No importa cuán grande o pequeño sea, Winsted puede diseñar la solución de consola perfecta para su aplicación. Los diseños de consola personalizados y los archivos de Revit están disponibles según sea necesario. Póngase en contacto con Winsted para obtener más información.
Especificaciones
  • Consoles, Consoles, Consoles

Especificaciones técnicas
  • Referenciawinsted_sightline-48-15
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de productosPrestige Sight-Line Consoles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS