Publique sus productos
Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator
Winsted

Prestige Slat-Wall Consoles - Single Operator

Traducido por Google,
Nuestra consola Slat-Wall está construida sobre la misma base que nuestra galardonada consola Sight-Line. El mismo conjunto de características de clase mundial se incorpora con la pared de listones para brindar mayor versatilidad y un elemento de privacidad. La pared de listones mide 15” de alto y está construida con aluminio extruido 6105-T5 de alta calidad. El acabado anodizado negro es atractivo y suave al tacto. Hay disponible una variedad de soportes para monitor y accesorios para montar en la pared de listones.

Los números de modelo y las imágenes que se muestran arriba son solo algunos ejemplos de lo que es posible. No importa cuán grande o pequeño sea, Winsted puede diseñar la solución de consola perfecta para su aplicación. Los diseños de consola personalizados y los archivos de Revit están disponibles según sea necesario. Póngase en contacto con Winsted para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciawinsted_slat
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de productosSlatwall Consoles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 52
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS