Publique sus productos
Base Cabinet - Super Susan

Base Cabinet - Super Susan

4.3 out of 5 stars4.3(7 reviews)
Traducido por Google,

Los gabinetes Wolf Classic ofrecen gran estilo y almacenamiento práctico para que su cocina se vea tan bien como funciona. Los gabinetes asequibles y de alta calidad con una garantía de cinco años y las características que normalmente se encuentran en gabinetes mucho más caros le permiten hacer realidad la cocina de sus sueños. Si está buscando un conjunto de gabinetes de cocina de alta calidad que ofrezcan una excelente relación calidad-precio, no busque más allá de Wolf Classic. Los gabinetes Wolf Classic también son excelentes para el baño: explore sus opciones en nuestro folleto.

Especificaciones
  • • Bifold doors
    • Independent rotating plastic shelves, center pole
    • Opening is 213/ 4"
    • Soft Close not available
    • SOMERSET: Shelves are metal/chrome
    • Available width: 36"

Especificaciones técnicas
  • Referenciawolfclassic-base-super-susan
  • Familia de productoWolf Classic™ Cabinetry
  • Grupo de productosBase Cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica