Publique sus productos
Base Cabinet - Three Drawer - 24" Deep

Base Cabinet - Three Drawer - 24" Deep

4.6 out of 5 stars4.6(7 reviews)
Traducido por Google,

Los gabinetes Wolf Classic ofrecen gran estilo y almacenamiento práctico para que su cocina se vea tan bien como funciona. Los gabinetes asequibles y de alta calidad con una garantía de cinco años y las características que normalmente se encuentran en gabinetes mucho más caros le permiten hacer realidad la cocina de sus sueños. Si está buscando un conjunto de gabinetes de cocina de alta calidad que ofrezcan una excelente relación calidad-precio, no busque más allá de Wolf Classic. Los gabinetes Wolf Classic también son excelentes para el baño: explore sus opciones en nuestro folleto.

Especificaciones
  • • Three drawers
    • Hudson comes with recessed panel top drawer and raise panel bottom drawers
    • Available widths: 12"-36"

Especificaciones técnicas
  • Referenciawolfclassic-base-three_drawer-24
  • Familia de productoWolf Classic™ Cabinetry
  • Grupo de productosBase Cabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Anguilla
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Canadá
Caribe Neerlandés
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago