Publique sus productos
Type 100 Alumogrit® and Ferrogrit® Abrasive Cast Nosings, Miscellaneous Uses
Type 100 Alumogrit® and Ferrogrit® Abrasive Cast Nosings, Miscellaneous Uses
Type 100 Alumogrit® and Ferrogrit® Abrasive Cast Nosings, Miscellaneous Uses

    Type 100 Alumogrit® and Ferrogrit® Abrasive Cast Nosings, Miscellaneous Uses

    Traducido por Google,

    Las puntas fundidas de calidad de Wooster contienen una distribución uniforme de grano abrasivo moldeado integralmente en la superficie para protección antideslizante y uso prolongado. Ancho y largo a pedido. Disponible en ALUMOGRIT® (aluminio fundido abrasivo) y en FERROGRIT® (hierro fundido abrasivo).

    Especifique fundiciones abrasivas para:
    Máxima durabilidad para uso en interiores o exteriores.
    Producto resistente a ambientes corrosivos
    Conveniencia lista para instalar para construcciones nuevas o edificios existentes

    Tipo 100 – Bordes cuadrados.
    Principales usos: placas de piso, cubiertas de zanjas, plataformas de aterrizaje de escaleras, molduras de escaleras.

    Especificaciones
      • Provide Alumogrit® or Ferrogrit® type _____, size____, safety treads/nosings as manufactured by Wooster Products Inc. for interior and exterior stairs.
      • Abrasive shall be #20 virgin grain Aluminum Oxide (AL2O3) abrasive, integrally cast into the walking surface to a minimum depth of 1/32 inch.
      • Safety nosings up to 6″ deep with cross-hatched surface being installed into wet concrete shall have a “Feature Strip” (Trademark 3571602) along the back edge.
      • Concealed type anchors shall be slotted rivet type, integrally cast into the body of the nosing a minimum of 3/8 inch.
      • Cast metals used shall conform to the following specification:
        • Alumogrit® (Abrasive cast aluminum): No. 43 secondary ingot; low copper content; corrosion resistant.
        • Ferrogrit® (Abrasive cast iron): Class 20 iron; high silicon; machinable; hypereutectic.
      • Any holes or countersinks shall be machine made. Screwheads shall not protrude above tread surface.
      • All metal types shall have shot blasted finish; Ferrogrit® treads shall have one coat shop black paint.
      • Cross hatching and fluting shall be 1/16 inch deep minimum and shall be clean and well defined.
      • Nosings shall terminate not more than 4″ from ends of steps for poured concrete stairs; for concrete filled steel pan stairs, nosings shall be full length of steps less 1/8 inch clearance.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalumogrit-ferrogrit_cast-nosings-type-100
    • Familia de productoAlumogrit® and Ferrogrit®
    • Grupo de productosCast Nosings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Nombre UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_31_74
    • Descripción Uniclass 2015Rigid stair nosings
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stair Treads and Nosings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 13
    • Título OmniClass Stair Nosings
    • CSI UniFormat II CódigoC2020
    • CSI UniFormat II TítuloStair Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago