Publique sus productos
Work in cabin - DUO - Acoustic office booth
Work in cabin - DUO - Acoustic office booth
Work in cabin - DUO - Acoustic office booth
Work in cabin - DUO - Acoustic office booth
Work in cabin - DUO - Acoustic office booth
Work in cabin - DUO - Acoustic office booth

    Work in cabin - DUO - Acoustic office booth

    Traducido por Google,

    La ventaja de una cabina de oficina acústica para dos personas es que permite que una o dos personas trabajen juntas en un espacio tranquilo y privado mientras están cómodamente sentados.

    Este modelo es perfecto para reuniones pequeñas, videoconferencias o sesiones de trabajo colaborativo, preservando la confidencialidad de las conversaciones. Es ideal para equipos pequeños o tareas que requieren una interacción cercana sin interrupciones del entorno exterior.

    Además, las cabinas de oficina para dos personas ofrecen la oportunidad de trabajar durante períodos más largos en comparación con una cabina para una sola persona, ya que se ha priorizado la comodidad y permiten que dos colaboradores trabajen juntos en un proyecto sin ocupar una sala entera.

    Gracias a sus dimensiones, se puede integrar fácilmente en espacios de trabajo compartidos o espacios abiertos, proporcionando un área de trabajo dedicada y optimizando el uso del espacio disponible.

    Como somos fabricante, es posible diseñar juntos un stand a medida, con diferentes medidas, en base a este modelo de stand de oficina.

    Disponemos de varios colores para cada componente para que se adapte al entorno donde se instalará la cápsula. No dude en probar todas nuestras opciones o solicitar más información.

    Especificaciones
    • Exterior dimensions: 1930 x 830* x 2110 mm 

      *+ 5 cm for the electric socket when plugged and + 5 cm for the handle

      Interior dimensions: 1760 x 760 x 2060 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawork-in-cabin-duo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2110
    • Ancho (mm)1930
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioTempered Laminate Glass
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)360
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa