Publique sus productos
Tree Grates
Tree Grates
Tree Grates

    Tree Grates

    4.0 de 5 estrellas4.0(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Rejillas para árboles

    Obtenga sombra y espacio utilizable con las rejillas para árboles WunderCovers. Rodee los árboles con bandejas de relleno de hardscape que le devuelven el espacio de su acera y patio. Las WunderCovers se integran a la perfección en el pavimento, el hormigón o la arquitectura paisajística circundantes para combinar seguridad, belleza y funcionalidad.

    Todas nuestras rejillas para árboles son fáciles de quitar para el mantenimiento de las raíces con tan solo dos personas sin necesidad de maquinaria adicional. También contienen anillos de crecimiento de cambio rápido para adaptarse al crecimiento del árbol.

    Clasificación de seguridad

    Las WunderCovers están diseñadas para al menos una clasificación H-20, que incluye la mayoría de los SUV, camiones, furgonetas y camiones de trabajo, pero también pueden superar las clasificaciones H20+ y H25 para cargas más pesadas.

    * Se pueden realizar pruebas de cargas específicas en rejillas específicas si así lo requiere el contrato.


    Especificaciones
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 122 x 122 cm
      • 152 x 152 cm
      • 182 x 182 cm
      • 185 x 185 cm
      • 243 x 243 cm
      • 305 x 305 cm
      • 365 x 365 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Brick (-P)
      • Concrete (-M)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatree-grates
    • Familia de productoGrates
    • Grupo de productosTree Grates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Árboles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (7)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (18)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)