Publique sus productos
Door leave - Madrid

Door leave - Madrid

3.3 de 5 estrellas3.3(12 reseñas)
Traducido por Google,

Exclusivo y tradicional: así le habla al espectador el diseño purista de la serie Pur Style. El fresado elegante y sutil confiere a las puertas tradicionales un aspecto contemporáneo y una nueva ligereza. Las cuentas de acristalamiento al ras opcionales y el vidrio moderno ofrecen opciones adicionales.

Todo WUNDERWERK est. Las puertas interiores de 1964 cuentan con los siguientes detalles premium:

Cerradura magnética confort
- El pestillo de bloqueo se desliza a través del sistema magnético hacia la placa de cierre y bloquea la puerta.
- Cierre cómodo y suave
- Sin tope en el cerradero, esto reduce la abrasión y aumenta la vida útil
- La trampa no es visible cuando la puerta está abierta.
- No es necesario presionar la manija para cerrar la puerta.

Cerradero blanco
- Adición visual purista a los marcos blancos.
- La presión de apriete sobre el pestillo de la cerradura se puede bloquear, lo que significa que las puertas no traquetean

bandas de 3 partes
- Aspecto de acero inoxidable de serie
- Mayor estabilidad y menor distorsión por el uso

Bolsillos con correa de acero reforzado
- Mayor capacidad de carga que las bolsas con correa estándar: hasta 80 kg
- Sujeción segura y mayor estabilidad
- También ideal para WUNDERWERK est. 1964 Puertas de cristal utilizables.

Disponibles en versiones rebajadas, giratorias a tope y con apertura inversa, así como con y sin taladrado tipo cerradura.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadoor-leave-madrid
  • Familia de productoDoor leave
  • Grupo de productosDoor leave
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Suiza