Publique sus productos
MOVE IT 25 / 25 S ARY cable suspended
MOVE IT 25 / 25 S ARY cable suspended
MOVE IT 25 / 25 S ARY cable suspended
    XAL

    MOVE IT 25 / 25 S ARY cable suspended

    Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; suspendido con pendular, incl. cable de alimentación (negro o blanco); se puede acortar; buen control del deslumbramiento mediante plano de punto de luz retranqueado; incluida óptica de alta calidad; característica de emisión precisa con diferentes ángulos de emisión; pantallas en colores RAL velvet beige, madeira brown, kingfisher grey, woodpecker olive, signal white o signal black disponibles como accesorio; con tecnología COB (Chip on Board) o CSP (Chip-Scale-Packaging) (tunable white) para la máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; protección de conexión en caliente; anillos de montaje en techo disponibles opcionalmente para el posicionamiento múltiple de la luminaria en la sala
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARY_cable_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)47
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares