Publique sus productos
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO 45 track surface suspended

    Perfil de aluminio extrusionado de 45 mm de ancho por 59 mm de alto; para montaje superpuesto en el techo o para montaje suspendido (suspensión de cable); altura regulable sin herramientas; diseñado para sistemas de iluminación continuos, conectores en L, T y X para un montaje flexible del sistema; con conductores de cobre trifásicos integrados + 4 conductores de cobre para luz de emergencia (2 circuitos de luz de emergencia) + 2 conductores de cobre DALI para la toma de suministro eléctrico, el suministro eléctrico de emergencia y la señal DALI; corte a medida bajo petición; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; insertos luminosos con distintos modos de proyección, elementos de luz de emergencia (luces de seguridad y de señalización de rutas de rescate) para el funcionamiento con un sistema de baterías centralizado e insertos de sensor incorporables
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMOVE_IT_PRO_45_track_surface_suspended
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Carril
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
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
    Productos similares