Publique sus productos
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Proyector empotrable redondo de aluminio; instalación sin herramientas mediante kit de montaje con sistema inserción de bola; herramienta de montaje especial para la sencilla instalación de la carcasa sin bordes disponible como accesorio; para montaje sin marco en techos de yeso; inserto luminoso pintable; separación emplastable entre el inserto luminoso y el kit de montaje; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogeneo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; vista de techo con luminaria empotrada; superficie emis. de luz reducida (solo ø 13 mm); no sombras múltiples; LED energét. efic. - excelente reprod. crom.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Empotrado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-13
    • Número de edición2
    • Altura (mm)51
    • Ancho (mm)26
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
    Productos similares