Publique sus productos
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
    XAL
    Archivados

    BASO 40 suspended OHP

    Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; sin tornillos visibles; superficie con recubrimiento de pintura en polvo en colores blanco, gris o negro; perfil de luminaria con convertidor premontado está premontable; elemento de luz para montaje sin herramientas; luminaria suspendida con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas; posicionamiento indistinto para la fijación en la lámpara; incluido cable de alimentación transparente; difusor opal de alta calidad que proporciona una iluminación uniforme; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 MacAdam; disponible en 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 80; mín. 80 % de flujo luminoso después de 50.000 horas de vida útil; protección IP 20; CP I; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo 0; opcional no atenuable o control con DALI-2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBASO_40_suspended_OHP
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring