Publique sus productos
BETO linear blackboard direct ceiling / suspended system
BETO linear blackboard direct ceiling / suspended system
    XAL

    BETO linear blackboard direct ceiling / suspended system

    Cuerpo de perfil de aluminio con diseño angular; forma extremadamente esbelta (solo 42 x 42 mm) con convertidor integrado; sin tornillos visibles; diseñado para sistemas de iluminación; diseño lineal; superficie con recubrimiento de pintura en polvo en colores blanco o negro; lámpara superpuesta o lámpara colgante con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas; fijación en las lámparas por medio de enganches elásticos; incluido cable de alimentación transparente; perfil extruido para una mejor gestión del calor; reflector de alta calidad cromado con facetas esféricas; con reflector microfacetado de alta calidad metalizado con aluminio para intensidades luminosas verticales homogéneas; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; binning inicial ≤ 3 MacAdam; color de luz 3000 K o 4000 K; CRI ≥ 80; L90 / 50 000 h; IP 20; CP I; a elegir en variante no atenuable o con control DALI-2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBETO_ceiling_suspended_system_LINEAR_BLACKBOARD
    • Familia de productoIluminación
    • Grupo de productosTecho | Suspendido
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-05
    • Número de edición2
    • Altura (mm)42
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.9 de 5 estrellas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)